Publicar produtos
Starck 3 Toilet floor standing 216501
Starck 3 Toilet floor standing 216501
Starck 3 Toilet floor standing 216501
Starck 3 Toilet floor standing 216501
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet floor standing 216501

    4.3 de 5 estrelas4.3(15 avaliações)
    Traduzido por Google,
    1,28 gpf (4,8 lpf)|versão americana|entrada visível|alongada com ação de jato sifônico|altura de conforto (419 mm/ 16,5")| entrada spud 1 1/2" incluída|saída vertical
    Especificação
      • 2165010000: Toilet floor standing 700mm Starck3 white, siphon jet, elong, ver.outl
      • 21650100001: Toilet floor standing 700mm Starck3 white,siph.jet,elong,ver.outl.,WG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastarck-3-toilet-floor-standing-216501
    • Familia de productoStarck 3
    • Grupo de produtosToilet floor standing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)370
    Ligações
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)31.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText