Publicar produtos
Starck 3 Urinal  White High Gloss - 082135
Starck 3 Urinal  White High Gloss - 082135
Starck 3 Urinal  White High Gloss - 082135
    DURAVIT AG

    Starck 3 Urinal White High Gloss - 082135

    Traduzido por Google,
    • Esmalte cerâmico antibacteriano: inibe 99,9% das bactérias após 24 horas (HygieneGlaze)
    • A borda de descarga fechada garante uma distribuição uniforme da água sem pulverização excessiva e máxima higiene: graças às pequenas aberturas, quase nenhuma sujeira pode entrar.
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Água de descarga mínima necessária: apenas 1,9 litros
    • Instalação na parede
    Especificação
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 0821350000
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 08213500001
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Concealed inlet, Incl. mounting material, HygieneGlaze, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 0821352000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStarck-3-Urinal-082135
    • Familia de productoUrinals
    • Grupo de produtosUrinal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)575
    • Largura (mm)330
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)14.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010235
    • Nome ETIMUrinal
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures