Publicar produtos
Starck 3 Urinal 082235
Starck 3 Urinal 082235
Starck 3 Urinal 082235
    DURAVIT AG

    Starck 3 Urinal 082235

    Traduzido por Google,

    • A borda de descarga fechada garante uma distribuição uniforme da água sem pulverização excessiva e máxima higiene: graças às pequenas aberturas, quase nenhuma sujeira pode entrar.
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Água de descarga mínima necessária: apenas 1 litro
    • entrada visível
    • Instalação na parede

    Especificação
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, vertical, Concealed outlet - 0822350000
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 08223500001
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Target fly, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, vertical, Concealed outlet - 0822350007
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Target fly, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, vertical, Concealed outlet - 08223500071
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastarck-3-urinal-082235
    • Familia de productoStarck 3
    • Grupo de produtosUrinal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)330
    Ligações
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)31.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures