Publicar produtos
Starck 3 Vanity basin 030348
Starck 3 Vanity basin 030348
Starck 3 Vanity basin 030348
    DURAVIT AG

    Starck 3 Vanity basin 030348

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Parede traseira envidraçada: permite o uso independente, por exemplo, colocando torneira ou espelho atrás da pia.
    • Terra, portanto, adequado para instalação em consoles ou unidades de vaidade com consoles
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Parte inferior totalmente envidraçada para uma melhor higiene e, portanto, também é perfeitamente adequada como solução isolada para montagem na parede
    • Com plataforma de torneira
    • com transbordamento
    Especificação
      • Duravit Starck 3 Washbasin, width/length: 480 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, grounded, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 0303480022
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastarck-3-vanity-basin-030348
    • Familia de productoStarck 3
    • Grupo de produtosVanity basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)465
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)31.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures