Publicar produtos
Starck 3 Washbasin White High Gloss 550 mm - 030055
Starck 3 Washbasin White High Gloss 550 mm - 030055
Starck 3 Washbasin White High Gloss 550 mm - 030055
Starck 3 Washbasin White High Gloss 550 mm - 030055
    DURAVIT AG

    Starck 3 Washbasin White High Gloss 550 mm - 030055

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Ideal para torneiras tripla
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Lado inferior totalmente envidraçado para uma melhor higiene e, portanto, também é perfeitamente adequado como uma solução isolada para montagem na parede
    • Instalação na parede
    • Superfície repelente à água para uma limpeza particularmente fácil: a sujidade e o calcário não aderem à superfície lisa e os resíduos saem mais facilmente apenas com água (WonderGliss)
    • Com plataforma de torneira
    • com transbordamento
    Especificação
      • Duravit Starck 3 Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 0300550000
      • Duravit Starck 3 Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 03005500001
      • Duravit Starck 3 Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 3, Overflow, Soap dispenser position: Left - 0300550030
      • Duravit Starck 3 Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 3, Overflow, Soap dispenser position: Left, WonderGliss - 03005500301
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastarck-3-washbasin-030055
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)225
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)430
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)14.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia