Publicar produtos
Starck rectangular bathtub 700344
Starck rectangular bathtub 700344
Starck rectangular bathtub 700344
Starck rectangular bathtub 700344
    DURAVIT AG

    Starck rectangular bathtub 700344

    Traduzido por Google,

    • Possibilidade de instalação de uma pega de banho Duravit para entrada e saída seguras (instalação possível apenas à saída da fábrica)
    • Feito de plástico resistente a choques e impactos com uma superfície agradavelmente quente, lisa e sem poros (acrílico sanitário)
    • Encosto de cabeça moldado oferece suporte perfeito para sua cabeça, com posição reclinada confortável
    • com transbordamento

    Especificação
      • Duravit Starck Bathtub, Rectangular, 1600x700 mm, built-in, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Overflow: Yes, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, Capacity: 135 l, Internal depth: 460 mm, Height with panel: 600 mm - 700344000000000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastarck-rectangular-bathtub-700344
    • Familia de productoStarck
    • Grupo de produtosbathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)480
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures