Publicar produtos
Starck rectangular bathtub 700349
Starck rectangular bathtub 700349
Starck rectangular bathtub 700349
Starck rectangular bathtub 700349
    DURAVIT AG

    Starck rectangular bathtub 700349

    Traduzido por Google,

    • 2 encostas de encosto oferecem uma confortável área de estar para dois
    • Possibilidade de instalação de uma pega de banho Duravit para entrada e saída seguras (instalação possível apenas à saída da fábrica)
    • Feito de plástico resistente a choques e impactos com uma superfície agradavelmente quente, lisa e sem poros (acrílico sanitário)
    • Encosto de cabeça moldado oferece suporte perfeito para sua cabeça, com posição reclinada confortável
    • Oferece espaço suficiente para duas pessoas
    • com transbordamento

    Especificação
      • Duravit Starck Bathtub, Rectangular, 1800x800 mm, built-in, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 2, Incl. support frame, Overflow: Yes, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, Capacity: 174 l, Internal depth: 460 mm, Height with panel: 600 mm - 700349000000000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastarck-rectangular-bathtub-700349
    • Familia de productoStarck
    • Grupo de produtosbathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)480
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)33.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures