Publicar produtos
Stonetto rectangular shower tray 720145
Stonetto rectangular shower tray 720145
Stonetto rectangular shower tray 720145
Stonetto rectangular shower tray 720145
Stonetto rectangular shower tray 720145
Stonetto rectangular shower tray 720145
    DURAVIT AG

    Stonetto rectangular shower tray 720145

    Traduzido por Google,

    • Inclui apagador de sujeira para facilitar a limpeza de manchas leves
    • Superfície antiderrapante para apoio firme durante o banho (classe de resistência ao deslizamento B)
    • Cobertura de ralo visualmente discreta, feita do mesmo material da base de duche

    Especificação
      • Duravit Stonetto Shower tray, Rectangular, 900x800x50 mm, Concrete Matt, Polymer cast, DuroCast UltraResist - 720145180000000
      • Duravit Stonetto Shower tray, Rectangular, 900x800x50 mm, White Matt, Polymer cast, DuroCast UltraResist - 720145380000000
      • Duravit Stonetto Shower tray, Rectangular, 900x800x50 mm, Sand Matt, Polymer cast, DuroCast UltraResist - 720145480000000
      • Duravit Stonetto Shower tray, Rectangular, 900x800x50 mm, Anthracite Matt, Polymer cast, DuroCast UltraResist - 720145680000000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastonetto-rectangular-shower-tray-720145
    • Familia de productoStonetto
    • Grupo de produtosshower trays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro