Publicar produtos
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
    DURAVIT AG

    WD1028 Toilet frame for wet installation

    Traduzido por Google,

    Elemento de instalação a seco Duravit DuraSystem para vaso sanitário

    Especificação
    • Duravit DuraSystem Installation element dry installation for toilet - WD1028000040, EAN No.: 4067116082487, Article weight: 14,5 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaToilet-frame-for-wet-instalation-WD-1028
    • Familia de productoInstallation elements
    • Grupo de produtosToilet frame for wet installation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1135
    • Largura (mm)510
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPlástico
    • Peso líquido (Kg)14.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEG017910
    • Nome ETIMAccessories for sanitary devices
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPre-plumbed installation frames
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    África