Publicar produtos
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072438
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072438
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072438
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072438
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072438
    DURAVIT AG

    Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072438

    2.9 de 5 estrelas2.9(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Lado inferior totalmente envidraçado para uma melhor higiene e, portanto, também é perfeitamente adequado como uma solução isolada para montagem na parede
    • Instalação na parede
    • Com plataforma de torneira
    • Sem estouro

    Especificação
      • Duravit Vero Air Hand Basin, width/length: 380 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Left, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Right, Overflow: No, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 0724380000
      • Duravit Vero Air Hand Basin, width/length: 380 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Left, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Right, Overflow: No, WonderGliss, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 07243800001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavero-air-hand-rinse-bathroom-sink-072438
    • Familia de productoVero Air
    • Grupo de produtosbathroom sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)7.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles
    • Código CSI UniFormat IIE1010
    • Título CSI UniFormat IICommercial Equipment