Publicar produtos
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260
    DURAVIT AG

    Vero Air Washbowl White High Gloss 600 mm - 235260

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 área de lavagem
    • Parede traseira envidraçada: permite uso independente, por exemplo, colocando torneira ou espelho atrás da pia.
    • Aterrado, portanto adequado para instalação em consoles ou unidades de vaidade com consoles
    • Ideal para torneiras de furo único
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e longa duração: material particularmente robusto, resistente a riscos, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Com deck de torneira
    • com transbordamento
    Especificação
    • Duravit Vero Air Washbowl, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, grounded, Back side glazed: Yes, 600 mm - 2352600000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavero-air-washbowl-white-high-gloss-600-mm-235260
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)165
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin