Publicar produtos
Viu sink 234410
Viu sink 234410
Viu sink 234410
Viu sink 234410
Viu sink 234410
Viu sink 234410
Viu sink 234410
Viu sink 234410
    DURAVIT AG

    Viu sink 234410

    4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Inclui válvula de descarga com tampa de cerâmica na cor da bacia: bacia e tampa fundem-se opticamente numa unidade perfeita
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • O conjunto de drenagem com botão de pressão pode ser fechado e aberto com um simples toque de um dedo, facilitando o represamento ou a drenagem da água
    • Adequado para instalação com móveis
    • Parte inferior totalmente envidraçada para uma melhor higiene e, portanto, também é perfeitamente adequada como solução isolada para montagem na parede
    • Instalação na parede
    • Com tampa de ralo de cerâmica na cor do lavatório: lavatório e ralo fundem-se visualmente numa unidade perfeita
    • Com plataforma de torneira
    • com transbordamento

    Especificação
      • Duravit Viu Washbasin, width/length: 1030 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, Incl. mounting material, Incl. push button drain assembly, Inkl. keramische Ventilabdeckhaube, Underside fully glazed - 2344100000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaviu-sink-234410
    • Familia de productoViu
    • Grupo de produtosbathroom sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)185
    • Largura (mm)1030
    • Profundidade (mm)490
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)27.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles
    • Código CSI UniFormat IIE1010
    • Título CSI UniFormat IICommercial Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia