Publicar produtos
Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215
Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215
Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215
Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215
Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215
    DURAVIT AG

    Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215

    Traduzido por Google,
    • 1 zona de lavagem
    • Conjunto de montagem oculta: aparência harmoniosa, design não é perturbado por nada
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Sistema de montagem Durafix patenteado: conjunto de montagem oculto em metal, particularmente rápido e fácil de instalar - e completamente invisível
    • Instalação na parede
    • Com plataforma de torneira
    • com transbordamento
    Especificação
    • Duravit Viu Wall-mounted bidet, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes, Incl. invisible fixation, Incl. pop-up waste with ceramic drain cover, Incl. mounting material - 2292150000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaviu-wall-mounted-bidet-white-high-gloss-570-mm-229215
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de produtosBidets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)305
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)570
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet