Publicar produtos
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
    DURAVIT AG

    Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010

    Traduzido por Google,

    Conjunto de saída de parede Duravit Showers & Accessoires, Redondo, Cromado, Válvula antirretorno: na conexão da mangueira, Formato do espelho: Redondo, Suporte para chuveiro de mão: Fixo, Vazão (3 bar): 9 l/min - UV0762002010

    Especificação
      • Easy-care and durable chrome surface
      • Wall installation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawall-outlet-set-1jet-chrome-high-gloss-uv0762002010
    • Familia de productoFaucets & Showers
    • Grupo de produtosHand shower set
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)230
    • Largura (mm)55
    • Profundidade (mm)102
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioPlástico
    • Peso líquido (Kg)0.74
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros