Publicar produtos
Wave Single lever basin mixer M Chrome High Gloss - WA1020001
Wave Single lever basin mixer M Chrome High Gloss - WA1020001
Wave Single lever basin mixer M Chrome High Gloss - WA1020001
Wave Single lever basin mixer M Chrome High Gloss - WA1020001
Wave Single lever basin mixer M Chrome High Gloss - WA1020001
    DURAVIT AG

    Wave Single lever basin mixer M Chrome High Gloss - WA1020001

    Traduzido por Google,
    • Superfície cromada durável e de fácil manutenção
    • Mangueiras de conexão flexíveis
    • Ideal para torneiras de furo único
    • Uma alça
    • Dreno de saída com haste de tração para abrir e fechar facilmente a pia
    • Adequado para operação com aquecedor de fluxo contínuo
    • Sustentável e higiênico: cartucho cerâmico suave e durável
    • Economia de água: vazão máxima de 5 litros por minuto (a 3 bar)
    • Jato de água bem formado e agradavelmente macio graças à adição de ar (função de ar)
    Especificação
    • Duravit Wave Single lever basin mixer M, Chrome, Ceramic cartridge, Height: 171 mm, Spout reach: 122 mm, Connection type for water supply connection: Flexible connecting hoses, Dimension of connection hose: 3/8", Spray mode: Normal spray, Aerator with EasyClean, Flow rate (3 bar): 5 l/min, recommended operating pressure: 1 - 5 bar, with pop-up waste set, Handle version: lever handle - WA1020001010
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawave-single-lever-basin-mixer-m-chrome-high-gloss-wa1020001
    • Familia de productoFaucets & Showers
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)171
    • Largura (mm)52
    • Profundidade (mm)166
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.56
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap