Publicar produtos
700469 White Tulip Bathtub
700469 White Tulip Bathtub
700469 White Tulip Bathtub
700469 White Tulip Bathtub
700469 White Tulip Bathtub
    DURAVIT AG

    700469 White Tulip Bathtub

    4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • 2 encostas de encosto oferecem uma confortável área de estar para dois
    • Independente
    • Feito de plástico resistente a choques e impactos com uma superfície agradavelmente quente, lisa e sem poros (acrílico sanitário)
    • O conjunto de drenagem com botão de pressão pode ser fechado e aberto com um simples toque de um dedo, facilitando o represamento ou a drenagem da água
    • Painel de acrílico sem costura, como se fosse de um único molde
    • com transbordamento
    Especificação
      • Duravit White Tulip Bathtub, Oval, 1800x900 mm, Height with panel: 630 mm, Freestanding, Seamless acrylic panel, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 2 Left, Right, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, 280 l - 700469000000000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawhite-tulip-bathtub-700469
    • Familia de productoWhite Tulip
    • Grupo de produtosBathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)630
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)72.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures