Publicar produtos
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
    DURAVIT AG

    229310 Floor-mounted-bidet

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • 1 zona de lavagem
    • Conjunto de montagem oculta: aparência harmoniosa, design não é perturbado por nada
    • Instalação no chão
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Inclui válvula de descarga com tampa de cerâmica na cor da bacia: bacia e tampa fundem-se opticamente numa unidade perfeita
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • O conjunto de drenagem do botão de pressão pode ser fechado e aberto com um simples toque de um dedo, facilitando o represamento ou a drenagem da água
    • Com plataforma de torneira
    • com transbordamento
    Especificação
      • Duravit White Tulip Floor-mounted bidet, 580 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 1 - 2293100000
      • Duravit White Tulip Floor-mounted bidet, 580 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 1 - 22931000001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawhite-tulip-floor-mounted-bidet-229310
    • Familia de productoWhite Tulip
    • Grupo de produtosBidets
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)580
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)31.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures