Publicar produtos
270350 White Tulip Freestanding washbasin
270350 White Tulip Freestanding washbasin
270350 White Tulip Freestanding washbasin
270350 White Tulip Freestanding washbasin
270350 White Tulip Freestanding washbasin
    DURAVIT AG

    270350 White Tulip Freestanding washbasin

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Instalação no chão
    • Válvula de descarga sem função de represamento, permite que a água escorra sempre
    • Independente
    • Terra, portanto, adequado para instalação em consoles ou unidades de vaidade com consoles
    • Inclui válvula de descarga não fechável com tampa de cerâmica na mesma cor do lavatório: lavatório e válvula fundem-se opticamente numa unidade perfeita
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Com tampa de ralo de cerâmica na cor do lavatório: lavatório e ralo fundem-se visualmente numa unidade perfeita
    • Sem estouro
    Especificação
      • Duravit White Tulip Freestanding washbasin 500 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 0 - 2703500070
      • Duravit White Tulip Freestanding washbasin 500 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 0 - 27035000701
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawhite-tulip-freestanding-washbasin-270350
    • Familia de productoWhite Tulip
    • Grupo de produtosSinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)42
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles
    • Código CSI UniFormat IIE1010
    • Título CSI UniFormat IICommercial Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia