Publicar produtos
WT7051 Mirror
WT7051 Mirror
WT7051 Mirror
    DURAVIT AG

    WT7051 Mirror

    Traduzido por Google,

    • 100% de qualidade: Feito à mão com cuidado e totalmente fabricado na Alemanha, usando a tecnologia mais recente, para os mais altos padrões de qualidade
    • Vem completamente montado e ajustado
    • Classe energética: E
    • Comodidade higiênica: a iluminação sem toque é ligada e desligada com o aceno de uma mão por meio de um controle de sensor
    • Insensível à umidade: sem bordas abertas para proteger contra água e alta umidade
    • Função dimmer integrada: a iluminação pode ser ajustada individualmente a qualquer momento para uma atmosfera agradável
    • Iluminação LED de longa duração e economizadora de energia
    • Temperatura máxima da luz: 3500 K
    • Temperatura mínima da luz: 3500 K
    • luz branca natural
    • Nota: o iluminante não pode ser substituído

    Especificação
    • Duravit White Tulip Mirror, 750x50x750 mm, White aluminum Matt, 220 - 240 V, Light field, Square, LED, Energy class E, Sensor, Turn on lighting: Sensor switch, Dimming function, 3500 K - WT705100000

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawhite-tulip-mirror-wt7051
    • Familia de productoWhite Tulip
    • Grupo de produtosMirror / Mirror cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalMirror Glass
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS