Publicar produtos
WT1332 Semi-tall-cabinet
WT1332 Semi-tall-cabinet
WT1332 Semi-tall-cabinet
WT1332 Semi-tall-cabinet
WT1332 Semi-tall-cabinet
    DURAVIT AG

    WT1332 Semi-tall-cabinet

    Traduzido por Google,

    • 100% de qualidade: Feito à mão com cuidado e totalmente fabricado na Alemanha, usando a tecnologia mais recente, para os mais altos padrões de qualidade
    • Parede traseira de 8 mm de espessura em aglomerado de três camadas revestido em ambos os lados, totalmente colado em uma ranhura para alta estabilidade
    • A dobradiça automática da porta com amortecimento garante um fecho suave
    • Vem completamente montado e ajustado
    • Dobradiças à esquerda
    • Insensível à umidade: sem bordas abertas para proteger contra água e alta umidade
    • Uma porta que se abre para a esquerda
    • Sem pega para frente plana

    Especificação
      • Duravit White Tulip Semi-tall cabinet, 400x360x1320 mm, Highly compressed MDF panel, Number of doors: 1, Hinge position Left, Door material: Highly compressed MDF panel, Without handle, Total number of shelves: 3

      Front color: White Satin Matte, Body color: White Satin Matte, - WT1332L3636

      Front color: Nordic white Satin Matte, Body color: Nordic white Satin Matte - WT1332L3939

      Front color: Graphite Satin Matte, Body color: Graphite Satin Matte - WT1332L5858

      Front color: Taupe Satin Matte, Body color: Taupe Satin Matte - WT1332L6060

      Front color: American Walnut Matt, Body color: White Satin Matte - WT1332L7736

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT1332L7739

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT1332L7758

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT1332L7760

      Front color: American Walnut Matt, Body color: White High Gloss - WT1332L7785

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT1332L7792

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT1332L77H1

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT1332L77H2

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT1332L77H3

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT1332L77H4

      Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - WT1332L8585

      Front color: Stone Gray Satin Matte, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT1332L9292

      Front color: Graphite Satin Matte, Body color: Graphite Satin Matte - WT1332LH1H1

      Front color: Stone Gray Satin Matte, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT1332LH2H2

      Front color: Taupe Satin Matte, Body color: Taupe Satin Matte - WT1332LH3H3

      Front color: Nordic white Satin Matte, Body color: Nordic white Satin Matte - WT1332LH4H4

      Front color: Natural oak Matt, Body color: White Satin Matte - WT1332LH536

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT1332LH539

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT1332LH558

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT1332LH560

      Front color: Natural oak Matt, Body color: White High Gloss - WT1332LH585

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT1332LH592

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT1332LH5H1

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT1332LH5H2

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT1332LH5H3

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT1332LH5H4

      • Duravit White Tulip Semi-tall cabinet, 400x360x1320 mm, Highly compressed MDF panel, Number of doors: 1, Hinge position Right, Door material: Highly compressed MDF panel, Without handle, Total number of shelves: 3 

      Front color: White Satin Matte, Body color: White Satin Matte - WT1332R3636

      Front color: Nordic white Satin Matte, Body color: Nordic white Satin Matte - WT1332R3939

      Front color: Graphite Satin Matte, Body color: Graphite Satin Matte - WT1332R5858

      Front color: Taupe Satin Matte, Body color: Taupe Satin Matte - WT1332R6060

      Front color: American Walnut Matt, Body color: White Satin Matte - WT1332R7736

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT1332R7739

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT1332R7758

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT1332R7760

      Front color: American Walnut Matt, Body color: White High Gloss - WT1332R7785

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT1332R7792

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT1332R77H1

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT1332R77H2

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT1332R77H3

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT1332R77H4

      Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - WT1332R8585

      Front color: Stone Gray Satin Matte, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT1332R9292

      Front color: Graphite Satin Matte, Body color: Graphite Satin Matte - WT1332RH1H1

      Front color: Stone Gray Satin Matte, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT1332RH2H2

      Front color: Taupe Satin Matte, Body color: Taupe Satin Matte - WT1332RH3H3

      Front color: Nordic white Satin Matte, Body color: Nordic white Satin Matte - WT1332RH4H4

      Front color: Natural oak Matt, Body color: White Satin Matte - WT1332RH536

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT1332RH539

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT1332RH558

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT1332RH560

      Front color: Natural oak Matt, Body color: White High Gloss - WT1332RH585

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT1332RH592

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT1332RH5H1

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte3 - WT1332RH5H2

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT1332RH5H3

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT1332RH5H4

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawhite-tulip-semi-tall-cabinet-wt1332
    • Familia de productoWhite Tulip
    • Grupo de produtosCabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1320
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings