Publicar produtos
WT2400 Single-handle-bidet-mixer
WT2400 Single-handle-bidet-mixer
WT2400 Single-handle-bidet-mixer
WT2400 Single-handle-bidet-mixer
WT2400 Single-handle-bidet-mixer
    DURAVIT AG

    WT2400 Single-handle-bidet-mixer

    Traduzido por Google,

    • Superfície cromada fácil de cuidar e durável
    • Mangueiras de conexão flexíveis
    • Projeção generosa (111 mm) para maior conforto durante a lavagem
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Uma alça
    • Dreno de saída com haste de puxar para abrir e fechar facilmente a bacia
    • Jato agradavelmente suave e cheio: a água enriquecida com ar evita a pulverização descontrolada
    • Adequado para operação com um aquecedor de fluxo contínuo
    • Sustentável e higiênico: cartucho cerâmico macio e durável
    • O limite de temperatura pode ser ajustado individualmente para proteger contra temperaturas excessivamente altas

    Especificação
      • Duravit White Tulip Single lever bidet mixer, Chrome, 48x168x144 mm, Projection: 111 mm, Water connection: Flexible connecting hoses, 3/8", Aerator with ball joint, Ceramic cartridge, Spray mode: Normal spray, Temperature limit, with pop-up waste set, Flow rate (3 bar): 4,5 l/min, Recommended operating pressure: 3 bar, Max. recommended operating pressure: 5 bar - WT2400001010
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawhite-tulip-single-handle-bidet-mixer-wt2400
    • Familia de productoWhite Tulip
    • Grupo de produtosBidet fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)168
    • Largura (mm)48
    • Profundidade (mm)144
    Relacionado
    • Material principalCromado
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia