Publicar produtos
WT5250 Single-lever-bathtub-mixer
WT5250 Single-lever-bathtub-mixer
WT5250 Single-lever-bathtub-mixer
WT5250 Single-lever-bathtub-mixer
WT5250 Single-lever-bathtub-mixer
WT5250 Single-lever-bathtub-mixer
    DURAVIT AG

    WT5250 Single-lever-bathtub-mixer

    Traduzido por Google,

    • Tamanho da conexão de abastecimento de água: DN15
    • Superfície cromada fácil de cuidar e durável
    • Para instalação oculta - mecanismo instalado de forma invisível dentro da parede, partes visíveis reduzidas ao essencial
    • Projeção generosa (200 mm) para maior conforto durante a lavagem
    • Uma alça
    • Jato agradavelmente suave e cheio: a água enriquecida com ar evita a pulverização descontrolada
    • Adequado para operação com um aquecedor de fluxo contínuo
    • Sustentável e higiênico: cartucho cerâmico macio e durável

    Especificação
      • Duravit White Tulip Freestanding bath mixer, Chrome, Connection type for water supply connection: Basic Set, Number of outlets: 2, Ceramic cartridge, Consumer selection: Tub filler, Hand shower, Outlet/Diverter: Diverter valve, Number of outlets: 2, Recommended operating pressure: 3 bar, Max. recommended operating pressure: 5 bar, Flow rate (3 bar): 18,3 l/min - WT5250000010
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawhite-tulip-single-lever-bathtub-mixer-wt5250
    • Familia de productoWhite Tulip
    • Grupo de produtosTub fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)950
    • Largura (mm)210
    • Profundidade (mm)269
    Relacionado
    • Material principalCromado
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures