Publicar produtos
WT4210 Single-lever-shower-mixer-for-concealed-installation
WT4210 Single-lever-shower-mixer-for-concealed-installation
WT4210 Single-lever-shower-mixer-for-concealed-installation
WT4210 Single-lever-shower-mixer-for-concealed-installation
WT4210 Single-lever-shower-mixer-for-concealed-installation
    DURAVIT AG

    WT4210 Single-lever-shower-mixer-for-concealed-installation

    Traduzido por Google,

    • Superfície cromada fácil de cuidar e durável
    • Para instalação oculta - mecanismo instalado de forma invisível dentro da parede, partes visíveis reduzidas ao essencial
    • Adequado para operação com um aquecedor de fluxo contínuo
    • Sustentável e higiênico: cartucho cerâmico macio e durável

    Especificação
      • Duravit White Tulip Single lever shower mixer for concealed installation, Number of outlets: 1, Chrome, 170x170x97 mm, Connection type for water supply connection: Basic Set, Ceramic cartridge, Number of outlets: 1, Recommended operating pressure: 3 bar, Max. recommended operating pressure: 5 bar, Flow rate (3 bar): 24,6 l/min, Escutcheon shape: Round, Diameter escutcheon: 170 mm, Including functional unit, Including trim parts - WT4210010010
      • Duravit White Tulip Single lever shower mixer for concealed installation, Number of outlets: 2, Chrome, 170x170x97 mm, Connection type for water supply connection: Basic Set, Ceramic cartridge, Consumer selection: Hand shower, Showerhead, Outlet/Diverter: Diverter valve, Number of outlets: 2, Recommended operating pressure: 3 bar, Max. recommended operating pressure: 5 bar, Flow rate (3 bar): 22,5 l/min, Escutcheon shape: Round, Diameter escutcheon: 170 mm, Including functional unit, Including trim parts - WT4210012010
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawhite-tulip-single-lever-shower-mixer-for-concealed-installation-wt4210
    • Familia de productoWhite Tulip
    • Grupo de produtosHand shower fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)170
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Material principalCromado
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures