Publicar produtos
WT1010 Single-lever-washbasin-mixer
WT1010 Single-lever-washbasin-mixer
WT1010 Single-lever-washbasin-mixer
WT1010 Single-lever-washbasin-mixer
WT1010 Single-lever-washbasin-mixer
    DURAVIT AG

    WT1010 Single-lever-washbasin-mixer

    Traduzido por Google,

    • Superfície cromada de fácil manutenção e durabilidade
    • Mangueiras de conexão flexíveis
    • Flexível: o arejador com seu jato ajustável de +/- 10° evita a pulverização (arejador ajustável)
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Uma alça
    • Jato agradavelmente suave e cheio: a água enriquecida com ar evita a pulverização descontrolada
    • Adequado para operação com um aquecedor de fluxo contínuo
    • Sustentável e higiênico: cartucho cerâmico macio e durável
    • O limite de temperatura pode ser ajustado individualmente para proteger contra temperaturas excessivamente altas
    • Economia de água: vazão máx. 5 litros por minuto (a 3 bar)
    • Sem haste de tração e conjunto de drenagem. Solicite a válvula de descarga separadamente.

    Especificação
      • Duravit White Tulip single lever basin mixer S, Chrome, 48x187x135 mm, Height: 187 mm, Projection: 100 mm, Dimension of connection hose: 3/8", Connection type for water supply connection: Flexible connecting hoses, Spray mode: Normal spray, Aerator adjustable, Ceramic cartridge, Temperature limit, without pop-up waste set, Flow rate (3 bar): 5 l/min, Recommended operating pressure: 3 bar - WT1010002010
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawhite-tulip-single-lever-washbasin-mixer-wt1010
    • Familia de productoWhite Tulip
    • Grupo de produtosSink fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)187
    • Largura (mm)48
    • Profundidade (mm)135
    Relacionado
    • Material principalCromado
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures