Publicar produtos
WT4241 Vanity-unit-wall-mounted
WT4241 Vanity-unit-wall-mounted
WT4241 Vanity-unit-wall-mounted
    DURAVIT AG

    WT4241 Vanity-unit-wall-mounted

    Traduzido por Google,

    • 100% de qualidade: Feito à mão com cuidado e totalmente fabricado na Alemanha, usando a tecnologia mais recente, para os mais altos padrões de qualidade
    • Vem completamente montado e ajustado
    • Confortável mecanismo de fecho suave: mecanismo de fecho automático suave para fecho suave das gavetas
    • Os móveis são abertos e fechados com uma pressão suave dos dedos (tecnologia tip-on)
    • Insensível à umidade: sem bordas abertas para proteger contra água e alta umidade
    • A gaveta, totalmente extensível e com grande capacidade de peso, oferece muito espaço de arrumação prático
    • Sem pega para frente plana

    Especificação
      • Duravit White Tulip Vanity unit wall-mounted, Rectangular, 684x458x410 mm, Highly compressed MDF panel, Number of pull-out compartments: 1, For number of washbasins: 1 Middle, Without handle, Tip-on fitting, Suitable for White Tulip Washbasin

      Front color: White Satin Matte, Body color: White Satin Matte - WT424103636

      Front color: Nordic white Satin Matte, Body color: Nordic white Satin Matte - WT424103939

      Front color: Graphite Satin Matte, Body color: Graphite Satin Matte - WT424105858

      Front color: Taupe Satin Matte, Body color: Taupe Satin Matte - WT424106060

      Front color: American Walnut Matt, Body color: White Satin Matte - WT424107736

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT424107739

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT424107758

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT424107760

      Front color: American Walnut Matt, Body color: White High Gloss - WT424107785

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT424107792

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT4241077H1

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT4241077H2

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT4241077H3

      Front color: American Walnut Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT4241077H4

      Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - WT424108585

      Front color: Stone Gray Satin Matte, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT424109292

      Front color: Graphite Satin Matte, Body color: Graphite Satin Matte - WT42410H1H1

      Front color: Stone Gray Satin Matte, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT42410H2H2

      Front color: Taupe Satin Matte, Body color: Taupe Satin Matte - WT42410H3H3

      Front color: Nordic white Satin Matte, Body color: Nordic white Satin Matte - WT42410H4H4

      Front color: Natural oak Matt, Body color: White Satin Matte - WT42410H536

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT42410H539

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT42410H558

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT42410H560

      Front color: Natural oak Matt, Body color: White High Gloss - WT42410H585

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT42410H592

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Graphite Satin Matte - WT42410H5H1

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Stone Gray Satin Matte - WT42410H5H2

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Taupe Satin Matte - WT42410H5H3

      Front color: Natural oak Matt, Body color: Nordic white Satin Matte - WT42410H5H4

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawhite-tulip-vanity-unit-wall-mounted-wt4241
    • Familia de productoWhite Tulip
    • Grupo de produtosVanity units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)410
    • Largura (mm)684
    • Profundidade (mm)458
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)18.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings