Publicar produtos
229315 Wall-mounted-bidet
229315 Wall-mounted-bidet
229315 Wall-mounted-bidet
229315 Wall-mounted-bidet
229315 Wall-mounted-bidet
    DURAVIT AG

    229315 Wall-mounted-bidet

    Traduzido por Google,
    • 1 zona de lavagem
    • Conjunto de montagem oculta: aparência harmoniosa, design não é perturbado por nada
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Inclui válvula de descarga com tampa de cerâmica na cor da bacia: bacia e tampa fundem-se opticamente numa unidade perfeita
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Sistema de montagem Durafix patenteado: conjunto de montagem oculto em metal, particularmente rápido e fácil de instalar - e completamente invisível
    • O conjunto de drenagem com botão de pressão pode ser fechado e aberto com um simples toque de um dedo, facilitando o represamento ou a drenagem da água
    • Instalação na parede
    • Com plataforma de torneira
    • com transbordamento
    Especificação
      • Duravit White Tulip Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 1 - 2293150000
      • Duravit White Tulip Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 1 - 22931500001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawhite-tulip-wall-mounted-bidet-229315
    • Familia de productoWhite Tulip
    • Grupo de produtosBidets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)315
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures