Publicar produtos
257609 White Tulip Wall-mounted toilet
257609 White Tulip Wall-mounted toilet
257609 White Tulip Wall-mounted toilet
257609 White Tulip Wall-mounted toilet
257609 White Tulip Wall-mounted toilet
257609 White Tulip Wall-mounted toilet
257609 White Tulip Wall-mounted toilet
257609 White Tulip Wall-mounted toilet
257609 White Tulip Wall-mounted toilet
    DURAVIT AG

    257609 White Tulip Wall-mounted toilet

    4.2 de 5 estrelas4.2(13 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Esmalte cerâmico antibacteriano: inibe 99,9% das bactérias após 24 horas (HygieneGlaze)
    • Conjunto de montagem oculta: aparência harmoniosa, design não é perturbado por nada
    • Borda de descarga aberta Duravit Rimless® com fluxo de água dinâmico: resultados de lavagem perfeitamente higiênicos, mesmo com pequenas quantidades de água
    • A cerâmica super lisa totalmente vidrada evita a formação de germes e depósitos
    • Descarga de lavagem higiênica sem pulverização excessiva
    • Grande volume de água de descarga: 4,5 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Sistema de montagem Durafix patenteado: conjunto de montagem oculto em metal, particularmente rápido e fácil de instalar - e completamente invisível
    • Instalação na parede
    • Modelo Washdown: para odores mínimos
    Especificação
      • Duravit White Tulip Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Displacement, HygieneFlush, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation, HygieneGlaze, UWL-class: 1, Incl. Durafix - 2576092000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawhite-tulip-wall-mounted-toilet-257609
    • Familia de productoWhite Tulip
    • Grupo de produtosToilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste