Publicar produtos
236243 Washbowl
236243 Washbowl
236243 Washbowl
236243 Washbowl
236243 Washbowl
236243 Washbowl
    DURAVIT AG

    236243 Washbowl

    Traduzido por Google,
    • 1 lavatório
    • 1 zona de lavagem
    • Válvula de descarga sem função de represamento, permite que a água escorra sempre
    • Terra, portanto, adequado para instalação em consoles ou unidades de vaidade com consoles
    • Inclui válvula de descarga não fechável com tampa de cerâmica na mesma cor do lavatório: lavatório e válvula fundem-se opticamente numa unidade perfeita
    • O material inovador DuraCeram® permite formas precisas com paredes excepcionalmente finas: higiênico, fácil de cuidar, extremamente robusto e resistente à abrasão e arranhões
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Adequado para instalação com móveis
    • Com tampa de ralo de cerâmica na cor do lavatório: lavatório e ralo fundem-se visualmente numa unidade perfeita
    • Sem estouro
    Especificação
      • Duravit White Tulip Washbowl, 430 mm, White High Gloss, Round, Number of washing areas: 1 Middle, grounded, Soap dispenser position: Without - 2362430079
      • Duravit White Tulip Washbowl, 430 mm, White High Gloss, Round, Number of washing areas: 1 Middle, grounded, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23624300791
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawhite-tulip-washbowl-236243
    • Familia de productoWhite Tulip
    • Grupo de produtosSinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)430
    • Profundidade (mm)430
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)6.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles
    • Código CSI UniFormat IIE1010
    • Título CSI UniFormat IICommercial Equipment