Publicar produtos
Duravit Showers & Accessoires Showerhead
Duravit Showers & Accessoires Showerhead
    DURAVIT AG

    Duravit Showers & Accessoires Showerhead

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    • Superfície cromada de fácil manutenção e durabilidade
    • Fácil de limpar graças às protuberâncias de silicone: remova os depósitos de calcário limpando suavemente com a mão
    • Ângulo do chuveiro ajustável (+/- 20°)

    Especificação
      • Duravit Showerhead, Stainless steel, Type of mounting: Wall installation, Ceiling mount, Square, 400x400 mm, Rain, Chrome High Gloss, Dimensions of water supply connection: 1/2" - UV0660029000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawithout-showerhead-uv0660
    • Familia de productoWithout
    • Grupo de produtoshand shower set
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Peso líquido (Kg)4.74
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures