Publicar produtos
Bling Pendant
Bling Pendant
Bling Pendant
Bling Pendant
Bling Pendant

    Bling Pendant

    Traduzido por Google,

    O pendente Bling é uma luminária moderna com haste de sustentação, feita de acrílico, alumínio e latão. Discos de acrílico de alta transparência, cortados a laser, circundam uma haste central suspensa por uma base redonda de 12,7 cm de diâmetro, com 15,2 cm de largura e altura padrão de 53,3 cm. Disponível nos acabamentos latão, níquel ou preto, pesa 907 gramas. Os discos de acrílico captam e refratam a luz da lâmpada, projetando um anel de brilho ao redor da luminária.


    O pendente possui um soquete E26 de base média, com capacidade máxima para quinze watts, e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpada não inclusa). Funciona com 120 volts, é instalado diretamente na rede elétrica e pode ser dimerizado com uma lâmpada dimerizável em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais secos nos Estados Unidos e Canadá. Hastes de extensão estão disponíveis para tetos mais altos, e um adaptador para instalação reta está disponível para tetos inclinados. Instalado em linha, funciona bem sobre uma ilha de cozinha, um bar no lobby de um hotel, um balcão de café ou um caixa de loja. Um par pode emoldurar um banco estofado em um restaurante ou uma mesa de jantar. Um plafon Bling combinando estende o visual para ambientes com tetos mais baixos.

    Especificação
    • Dimensions

      Width: 6", Canopy: 5"

      Hanging Height

      21".

      Weight

      2 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabling-pendant
    • Familia de productoBling Pendant
    • Grupo de produtosPendant Lights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)21
    • Largura (polegadas)6
    • Profundidade (polegadas)6
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States