Publicar produtos
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier

    Color Alegria Chandelier

    Traduzido por Google,

    O Lustre Color Alegria é uma luminária marcante que combina design geométrico sofisticado com opções de cores personalizáveis. Feito com componentes de latão maciço e cúpulas vibrantes de alumínio de alta espessura, ele cria um vórtice dinâmico de cor e luz.

    Seu formato circular complementa mesas redondas e quadradas, enquanto seu design inspirado no modernismo de meados do século o torna uma peça de destaque perfeita. Perfeito para interiores residenciais e comerciais de alto padrão, o lustre Color Alegria adiciona estilo ousado e iluminação cativante a salas de jantar, salas de estar e halls de entrada.

    Especificação
    • Dimensions

      Width: 30", Fixture Height: 11", Dome: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      Chandelier Version (SKU: 51000) = 13" - 31". Height varies via included 12" and two 6" extension rods.
      Flush Mount Version (SKU: 51000F) = 13". Height is fixed via included 6" rod.

      Weight

      12 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Ten medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-alegria-chandelier-lighting
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosChandeliers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)31
    • Largura (polegadas)30
    • Profundidade (polegadas)30
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures