O Pendente Cap de 10" é um pendente moderno de meados do século XX, feito de latão com um globo de vidro opalino soprado à mão. Possui um globo de dez polegadas, uma base redonda de 5,7 polegadas e uma altura de suspensão padrão de 26 polegadas, pesando 3 libras. A suspensão é feita por uma haste rígida, em vez de um cordão; hastes de extensão ajustam a altura de suspensão, e uma opção de suspensão reta permite a instalação em tetos inclinados. Está disponível nos acabamentos latão, níquel ou preto. O globo de vidro opalino difunde a luz uniformemente em todas as direções.
O pendente possui um soquete E26 de base média com capacidade máxima de quinze watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpada não inclusa). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e pode ser dimerizado com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. Pode ser instalado sobre uma mesa de café da manhã ou ilha de cozinha, em fileira acima de um banco estofado em um restaurante ou em conjunto em uma loja boutique. Também está disponível nos tamanhos de 6, 8 e 12 polegadas e como plafon correspondente para garantir continuidade em todo o projeto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |