O Pendente Cap de 6" é um pendente moderno de meados do século XX, feito de latão com um globo de vidro opalino soprado à mão. Possui um globo de 15 cm (6 polegadas), uma base redonda de 14,5 cm (5,7 polegadas) e uma altura de suspensão padrão de 56 cm (22 polegadas), pesando 450 gramas (uma libra). A suspensão é feita por uma haste rígida, sem cordão; hastes de extensão permitem ajustar a altura, e a opção de suspensão reta possibilita a instalação em tetos inclinados. Está disponível nos acabamentos latão, níquel ou preto. O globo de vidro opalino difunde a luz uniformemente em todas as direções.
O pendente possui um soquete E26 de base média com capacidade máxima de nove watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpada não inclusa). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e pode ser dimerizado com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. Com tamanho ideal para espaços compactos, pode ser instalado individualmente em um lavabo, em fileiras sobre um balcão de café ou bar de hotel, ou repetido ao longo de um corredor. Também está disponível nos tamanhos de 8, 10 e 12 polegadas e como plafon correspondente para garantir continuidade em todo o projeto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |