O Pendente Cap de 8" é um pendente moderno de meados do século XX, feito de latão com um globo de vidro opalino soprado à mão. Possui um globo de 20 cm, uma base redonda de 14,5 cm e uma altura de suspensão padrão de 61 cm, pesando 900 gramas. A suspensão é feita por uma haste, em vez de um cordão; hastes de extensão ajustam a altura de suspensão, e uma opção de suspensão reta permite a instalação em tetos inclinados. Está disponível nos acabamentos latão, níquel ou preto. O globo de vidro opalino difunde a luz uniformemente em todas as direções.
O pendente possui um soquete E26 de base média com capacidade máxima de quinze watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpada não inclusa). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e é dimerizável com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. Pode ser usado em pares ou em fileiras sobre uma ilha de cozinha, acima de uma bancada de banheiro principal ou alinhado ao longo do balcão de um café ou restaurante. Também está disponível nos tamanhos de 6, 10 e 12 polegadas e como plafon correspondente para continuidade em todo o projeto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |