Publicar produtos
Color Cadbury Flush Mount 12"
Color Cadbury Flush Mount 12"
Color Cadbury Flush Mount 12"
Color Cadbury Flush Mount 12"
Color Cadbury Flush Mount 12"
Color Cadbury Flush Mount 12"

    Color Cadbury Flush Mount 12"

    Traduzido por Google,

    O plafon de embutir Color Cadbury de 12 polegadas é um modelo moderno com cúpula, fabricado em alumínio de alta resistência e latão. Uma cúpula de alumínio repuxado de 30 cm (12 polegadas) fica rente ao teto, apoiada em uma base redonda de 14,5 cm (5,7 polegadas), com uma altura total de 28 cm (11 polegadas). Disponível em 14 cores e com acabamentos em latão, níquel ou preto, pesa 1,8 kg (quatro libras). A cúpula direciona a luz para baixo.

    O plafon possui um soquete E26 de base média com capacidade máxima de quinze watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpada não inclusa). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e pode ser dimerizado com uma lâmpada dimerizável em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá, e um adaptador para instalação reta está disponível para tetos inclinados. Sua cúpula maior pode servir como a principal luminária de teto em um quarto, escritório em casa ou cozinha com teto baixo. Distribuído uniformemente, pode iluminar um quarto de hotel, o salão de vendas de uma boutique ou a recepção de um escritório. Para um comprimento maior, especifique o Pendente Color Cadbury de 30 cm (12") correspondente; plafons de 20 cm (8") e 25 cm (10") levam o mesmo estilo para ambientes menores.

    Especificação
    • Dimensions

      Dome: 12", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      11".

      Weight

      4 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-cadbury-dome-flush-mount-12
    • Familia de productoCadbury Flush Mount
    • Grupo de produtosFlush Mounts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11
    • Largura (polegadas)12
    • Profundidade (polegadas)12
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States