Publicar produtos
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"

    Color Cadbury Sconce 8"

    Traduzido por Google,

    O aplique de parede Color Cadbury de 8 polegadas é um aplique de parede com uma única lâmpada, feito de alumínio e latão. Possui uma cúpula sólida de 8 polegadas em um braço que se estende por 10,5 polegadas a partir de uma placa de 5,7 polegadas, de modo que a luz incida exatamente onde é necessária. Disponível em 14 cores com acabamento em latão, níquel ou preto, cada peça é fabricada sob encomenda em Minneapolis.

    A luz direcionada para baixo, proveniente da cúpula, torna-a ideal para pias de cozinha e prateleiras abertas, ao lado de camas e acima de mesas, e seu tamanho menor funciona bem onde uma luminária de 10 polegadas ficaria muito grande na parede. Possui certificação UL para locais úmidos nos EUA e Canadá, sendo adequada para cozinhas e banheiros residenciais, bem como balcões de cafés, quartos de hotel e estações de trabalho em escritórios. A luminária é instalada com fiação fixa, possui um soquete E26 e é dimerizável com lâmpadas compatíveis e um dimmer de parede.

    Também disponível em tamanho maior como o aplique de parede Color Cadbury de 10 polegadas.

    Especificação
    • Dimensions

      Depth: 10.5", Height: 9", Dome: 8", Backplate: 5.7"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-cadbury-dome-sconce-8
    • Familia de productoCadbury Sconce
    • Grupo de produtosWall Sconces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9
    • Largura (polegadas)8
    • Profundidade (polegadas)10.5
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit