O pendente Color Cadbury de 30 cm (12") é um pendente em formato de cúpula, fabricado em alumínio de alta resistência e latão. Possui uma cúpula de alumínio de 30 cm (12") com acabamento sem emendas, suspensa por uma haste de latão maciço e um dossel de 14,5 cm (5,7"), resultando em uma altura total de 50 cm (20") de altura. Hastes mais curtas e extensões estão disponíveis para ajustar a altura. Disponível em 14 cores e com acabamentos em latão, níquel ou preto, pesa 1,8 kg (quatro libras). A cúpula direciona a luz para baixo, proporcionando iluminação focada para tarefas específicas e também para criar um efeito de destaque.
O pendente possui um soquete E26 de base média com capacidade máxima de quinze watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e pode ser dimerizado com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá, e uma opção de instalação reta está disponível para tetos inclinados. Sua cúpula maior pode ser usada individualmente como peça central em uma mesa de jantar ou banqueta de restaurante, ou em conjunto com outras luminárias sobre uma ilha de cozinha, uma mesa comunitária, um caixa de loja ou uma mesa de conferência. Faz parte de uma família que inclui pendentes de 8 e 10 polegadas, plafons e arandelas correspondentes.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |