O plafon Commander de 29 polegadas é uma luminária de teto em camadas, inspirada no design moderno de meados do século XX, feita de alumínio e latão. Seus dois níveis de 29 polegadas ficam a quatro polegadas de distância um do outro, sob uma base de 5 por 1,5 polegadas, resultando em uma altura total de 16 polegadas. Está disponível em 14 cores e pesa dez libras. Seis lâmpadas distribuídas pelos dois níveis conferem à luminária a presença de um lustre, em um perfil compacto e rente ao teto.
A luminária possui seis soquetes E26 de base média, cada um com capacidade máxima de 15 watts, e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é instalada diretamente na rede elétrica e é dimerizável com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais secos nos Estados Unidos e Canadá. Seu comprimento de 40,6 cm (16 polegadas) é ideal para ambientes com pé-direito padrão, onde um lustre tradicional não caberia: centralizado sobre uma mesa de jantar, em um quarto principal ou suíte de hotel, acima do piso de uma loja ou em uma sala de conferências de escritório. Uma versão de 119,4 cm (47 polegadas) e o Lustre Commander apresentam o mesmo design para ambientes maiores.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |