Publicar produtos
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32

    Color Crown Chandelier 32

    Traduzido por Google,

    Projetado para causar impacto de todos os ângulos, o Lustre Color Crown Globe de 32" dispõe seus globos em uma formação circular precisa, proporcionando uma geometria equilibrada e moderna. Expressando seu estilo inspirado no modernismo de meados do século com um toque exclusivo da Dutton Brown, o padrão de braços em forma de estrela desta luminária adiciona profundidade visual.

    Utilizando componentes de alumínio usinados em CNC, este lustre com cores vibrantes complementa mesas redondas e quadradas. Instale como uma iluminação marcante para salas de jantar, combine com obras de arte modernas em saguões de hotéis ou combine com uma variedade de interiores residenciais e comerciais.

    Especificação
    • Dimensions

      Diameter: 32", Fixture Height: 11", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      Chandelier Version (SKU: 31000) = 19" - 31". Height varies via included 12" and two 6" extension rods.
      Flush Mount Version (SKU: 31000F) = 16". Height is fixed via included 6" rod.

      Weight

      12 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Ten medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-crown-chandelier-32-lighting
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosChandeliers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)31
    • Largura (polegadas)32
    • Profundidade (polegadas)32
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures