O lustre Color Crown é uma peça de grandes dimensões, feita de latão maciço, composta por cinco braços, cada um sustentando dois globos de vidro opalino soprado à mão de oito polegadas, dispostos em forma de Y com inclinação diagonal. A luminária mede 46 polegadas de largura e 13 polegadas de altura. Disponível com pintura eletrostática em 14 cores e três acabamentos: latão, níquel ou preto.
O lustre Crown possui dez soquetes E26 com potência máxima de 9 watts cada e é dimerizável com um dimmer compatível. Possui certificação UL para locais úmidos e pode ser instalado a uma altura de 56 a 86 cm com hastes de extensão. Instalado rente ao teto, seus braços formam um padrão em forma de estrela, e a luminária é ideal para grandes mesas de jantar redondas ou quadradas, halls de entrada e entradas imponentes. Um acessório para instalação reta está disponível para tetos inclinados. Perfeito para interiores residenciais e comerciais, incluindo lobbies de hotéis e restaurantes. Também disponível em tamanho menor como Lustre Crown Colorido de 81 cm.