O plafon Color Eureka é uma luminária moderna feita de alumínio e latão. Um cilindro fino de alumínio de 15 x 5 cm se estende a partir de uma base de 12,5 cm e sustenta uma lâmpada globo exposta em sua extremidade, para uma altura de instalação de 18 cm. Está disponível em 14 cores com pintura eletrostática e acabamento em latão, níquel ou preto, e pesa 450 g. A lâmpada exposta emite luz em todas as direções.
A luminária possui um soquete E26 de base média com capacidade máxima de quinze watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é instalada diretamente na rede elétrica e é dimerizável com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. Seu tamanho compacto a torna ideal para closets, banheiros principais ou entradas cobertas, e, quando instalada em linha, pode iluminar corredores, corredores de hotéis ou banheiros de escritórios. Combina perfeitamente com o Pendente Color Eureka em projetos futuros, e o Plafon Color Reader oferece o mesmo visual com uma lâmpada embutida.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |