O pendente Color Eureka é uma peça moderna e minimalista, feita de alumínio e latão. Uma base fina de 15 x 5 cm abriga uma lâmpada exposta, suspensa por um dossel de 12,5 cm a uma altura de 50 cm. Está disponível em 14 cores com pintura eletrostática e acabamento em latão, níquel ou preto, e pesa 900 gramas. A lâmpada exposta na extremidade da base emite luz em todas as direções.
O pendente possui um soquete médio E26 com capacidade máxima de quinze watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e pode ser dimerizado com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. É projetado para tetos planos; uma opção giratória para instalação em tetos inclinados deve ser especificada no pedido. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. Um único pendente proporciona uma iluminação direcionada ao lado de uma cama ou sobre uma poltrona de leitura, e uma fileira deles pode ser instalada sobre uma ilha de cozinha, um bar de restaurante, a recepção de um hotel ou o caixa de uma boutique. O plafon Color Eureka possui o mesmo formato para tetos mais baixos.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |