O aplique Color Hemi de 25 cm (10") possui uma cúpula semicircular em alumínio e latão. Com 15 cm (6") de altura, a cúpula se projeta a partir de uma base compacta de 12,5 cm (5"), com a lâmpada posicionada de forma aberta dentro da cúpula, permitindo que o interior colorido matize a luz emitida pela parede. O design é reduzido a uma única curva elegante, deixando que a cor e o acabamento sejam os protagonistas. Disponível em 14 cores combinadas com acabamento em latão, níquel ou preto, cada aplique é fabricado sob encomenda no estúdio da Dutton Brown em Minneapolis.
A luminária possui certificação UL para locais úmidos nos EUA e Canadá, sendo ideal para banheiros principais e lavabos, bem como para uso ao lado de camas e em corredores de projetos residenciais. Seu tamanho de 25 cm (10") se destaca ao lado de espelhos maiores e em entradas ou escadas mais altas, onde uma arandela menor pareceria inadequada. Em ambientes comerciais e de hotelaria, a cúpula voltada para fora e o soquete E26 único a tornam uma opção prática para penteadeiras em quartos de hóspedes, banheiros de restaurantes e instalações repetidas em paredes de corredores. Ela é de instalação fixa e dimerizável com lâmpadas e dimmers compatíveis.
Disponível também como aplique de parede Hemi colorido de 8" e plafon Hemi colorido de 10".
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |