Publicar produtos
Color Icon 2 Sconce
Color Icon 2 Sconce
Color Icon 2 Sconce
Color Icon 2 Sconce
Color Icon 2 Sconce
Color Icon 2 Sconce
Color Icon 2 Sconce

    Color Icon 2 Sconce

    Traduzido por Google,

    A Arandela Color Icon 2 é uma releitura moderna da clássica luminária globo. Esta luminária combina componentes usinados em CNC com engenharia de precisão, uma estrutura elegante de alumínio e dois globos de vidro branco opalino soprado à mão. Projetada para ser versátil, pode ser instalada tanto na horizontal quanto na vertical, na parede ou no teto, tornando-a ideal para lavabos, corredores e uma variedade de outros ambientes. Com sua adaptabilidade, esta luminária globo de inspiração moderna de meados do século adiciona um toque contemporâneo a espaços como restaurantes, residências e muito mais.

    Disponível em três acabamentos: latão, níquel e preto, e em 13 cores, também é perfeito para iluminação geral de banheiros ou iluminação decorativa de escritórios. A luminária pode ser instalada no teto ou na parede, vertical ou horizontalmente, como uma arandela embutida ou de parede.

    Especificação
    • Dimensions 

      Length: 17", Depth: 10", Backplate: 5", Globe: 6"

      Weight

      4 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch. Can be installed on ceiling (flush mount version) or wall (sconce version). Versions are identical.

      Socket Type

      Two medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-icon-2-wall-sconce-lighting
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosSurface Mounts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)17
    • Largura (polegadas)6
    • Profundidade (polegadas)10
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States