O plafon Color Lepore é uma luminária de teto discreta, feita de acrílico, alumínio e latão. Uma estrutura de acrílico cristalino, cortada a laser, envolve um disco colorido dentro da base de 15 cm. O disco reflete a luz e o acrílico a refrata, projetando uma tonalidade de cor através da forma transparente. A luminária fica a 11,5 cm do teto, pesa 1,8 kg e está disponível em 14 cores.
A luminária possui um soquete médio E26 com capacidade máxima de 15 watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é instalada diretamente na rede elétrica e é dimerizável com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais secos nos Estados Unidos e Canadá. Seu perfil baixo e toque de cor são ideais para ambientes compactos que precisam de um ponto focal: um lavabo, um closet, um quarto infantil ou um provador de boutique. Repetida ao longo de um corredor de hotel ou no teto de um restaurante, ela pode levar a paleta de cores de um projeto para o teto. O aplique Lepore colorido e a linha Lepore com acabamento metálico conferem continuidade ao design em todo o projeto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |