O pendente Color Lure de 30 cm (12") é um pendente em formato de globo, com design moderno de meados do século XX, feito de alumínio torneado à mão, latão maciço e vidro opalino soprado à mão. Uma cúpula de alumínio com revestimento em pó envolve um globo de vidro opalino de 30 cm (12 polegadas), que fica suspenso por uma canopla de 12,5 cm (5 polegadas), resultando em uma altura total de 68,5 cm (27 polegadas). Hastes de extensão estão disponíveis para pendurá-lo mais baixo. Disponível em 14 cores e com acabamento em latão, níquel ou preto, pesa 2,3 kg (5 libras). O vidro opalino espalha um brilho suave e difuso abaixo e ao redor da luminária.
O pendente possui um soquete médio E26 com capacidade máxima de quinze watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e é dimerizável com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá, e uma opção de instalação reta está disponível para tetos inclinados. Seu globo maior pode ser usado individualmente sobre uma mesa de jantar ou hall de entrada, ou em conjunto com outros pendentes acima de uma longa ilha de cozinha, uma mesa comunitária de restaurante ou o balcão de uma loja. Também está disponível nos tamanhos de 6, 8 e 10 polegadas e como plafon correspondente, permitindo que uma única luminária seja utilizada em projetos de diferentes escalas.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |