O plafon Color Pilot de 29 polegadas é uma luminária linear de teto inspirada no design moderno de meados do século XX, feita de alumínio e latão. Possui 29 polegadas de largura, com uma base de 5 por 1 polegada, e fica a dez polegadas do teto. Está disponível em 14 cores e com acabamento em latão, níquel ou preto, e pesa dois quilos. Uma opção de montagem com suporte giratório permite que seja instalada nivelada em tetos inclinados ou abobadados. Esta opção deve ser especificada no momento do pedido.
A luminária possui dois soquetes E26 de base média, cada um com capacidade máxima de 15 watts, e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é instalada diretamente na rede elétrica e é dimerizável com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. Seu perfil baixo e linear é ideal para espaços menores: um banheiro principal, um closet, uma varanda coberta ou um provador de boutique. Repetida ao longo de um corredor de hotel ou escritório, proporciona uma iluminação constante e uniforme em longas distâncias. Um plafon de 119 cm, pendentes e arandelas Pilot combinando complementam o design do projeto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |