O plafon Color Pilot de 47 polegadas é uma luminária linear de teto inspirada no design moderno de meados do século XX, feita de alumínio e latão. Possui 47 polegadas de largura, com uma base de 5 por 1 polegada e fica a dez polegadas do teto. Está disponível em 14 cores e com acabamento em latão, níquel ou preto, e pesa três libras. Uma opção de montagem com suporte giratório permite que seja instalada nivelada em tetos inclinados ou abobadados. Esta opção deve ser especificada no momento do pedido.
A luminária possui dois soquetes E26 de base média, cada um com capacidade máxima de 15 watts, e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é instalada diretamente na rede elétrica e é dimerizável com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. Seu formato longo e discreto é ideal para ambientes onde um pendente tradicional ficaria muito alto: uma cozinha com pé-direito padrão, um banheiro principal, uma varanda coberta, um salão de restaurante ou acima de uma parede de exposição em uma loja. Repetida ao longo de um corredor de hotel ou escritório aberto, mantém um espaço amplo e bem iluminado. Um plafon de 74 cm, pendentes combinando e arandelas Pilot complementam o design em todo o projeto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |