Publicar produtos
Color Prisma Chandelier 35"
Color Prisma Chandelier 35"
Color Prisma Chandelier 35"
Color Prisma Chandelier 35"
Color Prisma Chandelier 35"
Color Prisma Chandelier 35"

    Color Prisma Chandelier 35"

    Traduzido por Google,

    O lustre Color Prisma é um lustre geométrico de alumínio e latão maciço, com cinco globos de vidro opalino soprado à mão. Cada globo mede seis polegadas de diâmetro, e a luminária tem 35 polegadas de comprimento, 23 polegadas de largura e 18 polegadas de altura. Disponível com pintura eletrostática em 14 cores e três acabamentos: latão, níquel ou preto.

    O lustre Prisma possui cinco soquetes E26 com potência máxima de 9 watts cada e é dimerizável com um dimmer compatível. Com certificação UL para locais úmidos, sua altura de instalação varia de 60 a 105 cm com hastes de extensão, tornando-o ideal para salas de jantar, ilhas de cozinha, escadas e entradas. Acompanha um acabamento para teto plano, e um acessório para instalação reta está disponível para tetos inclinados. Perfeito tanto para ambientes residenciais quanto comerciais. Disponível também em tamanho maior como o Lustre Prisma Colorido Grande.

    Especificação
    • Dimensions

      Length: 35", Width: 23", Fixture Height: 18", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      24" - 42". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      8 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      5 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-prisma-globe-chandelier
    • Familia de productoPrisma Chandelier
    • Grupo de produtosChandeliers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)42
    • Largura (polegadas)35
    • Profundidade (polegadas)23
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States