Publicar produtos
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce

    Color Reader Sconce

    Traduzido por Google,

    A Arandela Color Reader proporciona iluminação direcional com uma estética ousada e vibrante. Feita em alumínio de alta espessura com ferragens em latão e disponível em uma ampla gama de acabamentos suaves e vibrantes, esta luminária artesanal possui um soquete embutido e junta ajustável para controle preciso da luz.

    Seu estilo elegante é perfeito para leitura ao lado da cama, iluminação de tarefas de escritório, corredores, cozinhas, suítes de hospitalidade, provadores de lojas e espaços de galeria, oferecendo interesse visual e versatilidade funcional em ambientes residenciais e comerciais.

    Especificação
    • Dimensions

      Height: 9", Lamp Cup: 6" long x 2" diameter, Backplate: 5"
      Swivel: 90° to front, 330° to left/right
      Depth varies by arm length for each SKU.
      Depth (SKU: 60124-0) = 8.5"
      Depth (SKU: 60124-3) = 11.5"
      Depth (SKU: 60124-6) = 14.5"
      Depth (SKU: 60124-10) = 18.5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED bulb. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 7W per socket (PAR16 bulb included).

      Certification

      UL listed for dry locations in the United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-reader-wall-sconce-lighting
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosSconces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-26
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9
    • Largura (polegadas)5
    • Profundidade (polegadas)17.5
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States